Tassello montato a terra, PGM
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Tassello montato a terra, PGM
I cavi possono essere facilmente instradati attraverso lo zoccolo a terra che, essendo montato sottoterra, ne consente la canalizzazione e quindi, un collegamento più rapido.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Zoccolo per fondazione a terra dell'altezza di 1000 mm. Profondità di scavo: 700-950 mm.
- Materiale: 2 mm acciaio elettrozincato.
- Finitura: Rivestimento a polvere in poliestere RAL 7035.
- Quantità nell'imballaggio: 1 kit zoccolo da fondazione a terra.
Specifiche
| Spessore | 0.08in |
| Spessore | 2mm |
| Fine | Zincato |
| Materiale | Acciaio zincato |
| Colore | Grigio chiaro |
| Codice colore | RAL 7035 |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.