Telaio per piastre di copertura singole, UFCP-I.
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Telaio per piastre di copertura singole, UFCP-I.
Questo telaio in poliestere può essere personalizzato con piastre di copertura cieche o scanalate, offrendo una soluzione flessibile per componenti modulari e non modulari.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Telaio da coprire con piastre di copertura UICP singole. Per casse con larghezza di 600 e 800 mm, presenta 2 colonne. Distanza tra UFCP e porta della cassa: 39 mm; 49 mm per UCP750 e modelli più grandi. Posizione di montaggio reversibile per aumentare di 30 mm la distanza tra UFCP e porta della cassa.
- Materiale: Poliestere.
- Finitura: RAL 7035.
- Fornitura: Struttura, staffe di supporto, chiusure a passo rapido da un quarto di giro e accessori di montaggio.
- Polyester frame for compact polyester wall mounted enclosure cover plates
- The frame can be customized with plain or slotted cover plates to meet customer specific requirements
- The frame provides a flexible solution to customers as it can be adapted especially for their components using both plain and slotted cover plates
- Both modular and non-modular components can be installed into the same enclosure
- Plain or slotted cover plates UICP, are required to be mounted onto the polyester frame
- Single frame: UFCP4302, UFCP5402, UFCP6402, UFCP7502
- Double frame: UFCP8602, UFCP1082
Specifiche
| Colore | Grigio chiaro |
| Materiale | Poliestere |
| Codice colore | RAL 7035 |
| Fine | Uniforme |
Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.