Riscaldatore ventilato, EGL
Riscaldatore ventilato, EGL
Questo riscaldatore ventilato, EGL, utilizza una ventola per distribuire uniformemente il calore generato all'interno dell'armadio, evitando zone calde. Il fenomeno della condensazione dell'acqua è eliminato, anche quando la temperatura ambiente scende bruscamente.
Standard industriali
cRUus_UL
CE
EAC
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Riscaldatore con ventola per fissaggio in posizione verticale per prevenire la condensazione. La ventola favorisce la naturale convenzione per una veloce distribuzione del calore in armadi voluminosi. Montaggio su barra DIN 35mm (EN 60715).
- Elemento riscaldante: Resistenza PTC, autoregolante e limitata in temperatura.
- Durata della ventola: 50.000 ore a 25 °C.
- Materiale: Plastica e profilo in alluminio anodizzato.
- Temperatura operativa: -40 °C a +70 °C. La capacità riscaldante è riferita ad una temperatura ambiente di 20 °C.
- Connessione: Spina terminale di connessione (2 × 0.5-2.5 mm²).
- Protezione: IP 20 / Classe I (messa a terra)
- Approvazioni: CE
- Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.
- When installed, water condensation will be avoided especially in situations when the ambient temperature dramatically drops
- As the air will be distributed by the integrated fan, hot spots within the enclosure will be prevented
- A thermostat with a normally closed contact, ETR or EFR, is recommended in order to control the heater
- Voltage (V): EGL250UL115, EGL400UL115 - 120 V AC, 50/60 Hz; EGL250UL230, EGL400UL230 - 230 V AC, 50/60 Hz
- Protection: IP 20, Class I (earthed)
Specifiche
Certificato dell'ente approvante
Certificazione
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.