Tappo DIN 13X18mm RAL7035
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Tappo DIN 13X18mm RAL7035
Catalogo#: TB13G
These plastic blanking plates, TB13G, are available of the shelf. They are used to cover unused DIN slots, as well as unused space in standard slotted front plates, which improves the aesthetics of the enclosure.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Distributori nella tua zona
Caratteristiche
- Descrizione: Piastra di chiusura per la copertura di spazi inutilizzati nelle slot DIN. Divisibile per metà modulo.
- Materiale: In plastica.
- Finitura: RAL 7035.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pezzi di piastre di chiusura a 13 mod. Lunghezza complessiva 234 mm.
Specifiche
Attributi del prodotto
Scheda tecnica
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
| Distributore | Quantità | Data in magazzino |
|---|
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.