Staffa di montaggio a parete
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Staffa di montaggio a parete
Catalogo#: OFL1E
Grazie a queste staffe, la cassetta di derivazione può essere montata facilmente sul sito di installazione senza la necessità di accedere alla parte interna. Le staffe sono resistenti alla corrosione, perfette per gli ambienti difficili.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
CAD
Distributori nella tua zona
Caratteristiche
- Descrizione: Staffe di montaggio per fissaggio a parete. Possono essere montate in 3 differenti direzioni e supportano un peso di circa 600 Ng.
- Materiale: Poliammide
- Finitura: RAL 7035.
- Quantità nell'imballaggio: 4 staffe con accessori di montaggio.
- Can be mounted in three different directions and will support approximately a load of 600 N
- Four brackets with mounting accessories
Specifiche
Attributi del prodotto
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Scheda tecnica
GENERAZIONE CAD
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
| Distributore | Quantità | Data in magazzino |
|---|
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.