Riscaldatore 150W
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Riscaldatore 150W
Catalogo#: EHG150
Questo riscaldatore anticondensa, EHG, è disponibile con una gamma della capacità di riscaldamento di 15-150 W. L'ampia gamma permette di scegliere in modo semplice il riscaldatore ottimale anche quando lo spazio all'interno dell'armadio è ristretto. Il fenomeno della condensazione dell'acqua è eliminato, anche quando la temperatura ambiente scende bruscamente.
Standard industriali
cRUus_UL
CE
EAC
Dettagli
Vantaggi
Risorse
CAD
Distributori nella tua zona
Caratteristiche
- Descrizione: Riscaldatore ampio per fissaggio in posizione verticale per prevenire la condensazione.Montaggio su barra DIN 35 mm (EN 60715).
- Elemento riscaldante: Resistenza PTC, autoregolante e limitata in temperatura.
- Materiale: Plastica e profilato in alluminio anodizzato.
- Temperatura operativa: -40 °C a +70 °C. La capacità riscaldante è riferita ad una temperatura ambiente di 20 °C.
- Connessione: Spina terminale di connessione (2 × 0.5-2.5 mm²), disponibile a richiesta con cavo di connessione (500 mm).
- Protezione: IP 20 fornito con terminali. IP 44 a richiesta (fornito con cavo).
- Approvazioni: CE, EAC, cULus_UL Listed.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.
Specifiche
Attributi del prodotto
Numero bollettino
Certificato dell'ente approvante
Certificazione
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Scheda tecnica
GENERAZIONE CAD
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
| Distributore | Quantità | Data in magazzino |
|---|
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.