Piastra tetto, 800x600


Piastra tetto, 800x600
Catalogo#: CVR0806R5
La piastra per tetto con ventilazione fornisce una conveniente ventilazione naturale evitando al contempo l'ingresso di insetti e polvere.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
CAD
Accessori
Distributori nella tua zona
Caratteristiche
- Descrizione: Tetto rialzato di 2,5 mm con feritoie di ventilazione e materiale di filtraggio.
- Materiale: Piastra d’acciaio da 1,5 mm, materiale di filtraggio: EU 4 in conformità con DIN 24185.
- Finitura: Verniciatura a polvere, RAL 7035 bucciato.
- Resistenza alla temperatura: 100°C.
- Protezione: Conforme a IP 31 | TYPE 1.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo con staffe di montaggio e filtro di ventilazione.
- Nota: Innalza l’armadio di 40 mm.
Specifiche
Attributi del prodotto
Numero bollettino
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Scheda tecnica
GENERAZIONE CAD
Obbligatori
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
Distributore | Quantità | Data in magazzino |
---|
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.