Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
RackChiller CDU800 Sistema distr. acqua/acqua 87x31x47 pol, 800kW 3PH 480V (USA)
The nVent HOFFMAN RackChiller CDU800 is designed for efficient and safe supply of IT equipment. The entire system is focused on providing the highest reliability, availability, and serviceability for supporting direct-to-chip liquid cooling. The CDU800 is fed from a primary facility water system (FWS), where the integrated pumps drive the secondary technology cooling system (TCS) cooling loop flow. The heat exchanger transfers the excess heat from the secondary coolant to the primary. The complete system is integrated into an aesthetical enclosure with removable side panels and doors. The CDU can be installed onto a slab or raised floor, in-row with equipment racks or into a separate facility room.
Standard industriali
UL/cUL Listed; File No. SA7402
CE
Caratteristiche
- 800+kW of cooling capacity @ 6K (850 LPM Primary)
- Redundant high-performance, leak-free pump system
- Integrated variable speed drives
- Coolant connections through top or bottom panel
- Integrated 10-inch touch panel display
- Remote control features through Ethernet, SNMP v3, Modbus
- On-board integrated leak detection
- Unrivaled power density – fits into standard data center footprint
- Serviceable during operation – no need for shut down during system maintenance
- Redundant system layout minimizes risk for single points of failure
- Integrates with nVent Guardian Management Gateway and sensors portfolio
Specifiche
Attributi del prodotto
Numero bollettino
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
| Distributore | Quantità | Data in magazzino |
|---|
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.