Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Tappi di tenuta per fori, 35 mm Diametro, Grigio, Acciaio dolce
Seal extra pushbutton holes, conduit openings and knockout openings against dust, dirt, oil and water with Hol-Sealers hole seals . Seals will cover any size or shape of hole from .19-in. diameter to maximum diameter shown in table. Can be used on enclosure walls up to .31-in. (8-mm) thick. Maintains enclosures Type rating 3R, 4, 4X (Stainless Steel version only) 12, and 13 when installed in an nVent HOFFMAN enclosure.
Standard industriali
UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 12, 13; File No. E61997 (MS)
UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E61997 (SS)
Steel Hole Seals
CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 12, 13
NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 12, 13
IEC 60529, IP66
Stainless Steel Hole Seals
CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 4X, 12, 13
NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13
IEC 60529, IP66
Caratteristiche
- Guarnizione resistente all'olio in dotazione
- Available in multiple colors and sizes
- Steel model has plated stud (10-32x5/8) and wing nut
- Stainless steel model has 300 series stainless steel stud (10-24x5/8) and wing nut
Specifiche
Attributi del prodotto
Numero bollettino
Certificato dell'ente approvante
Scheda tecnica
GENERAZIONE CAD
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
| Distributore | Quantità | Data in magazzino |
|---|
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.