Unità di distribuzione alimentazione da 19 pollici, HPDS
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Unità di distribuzione alimentazione da 19 pollici, HPDS
Una ciabatta con più prese di alimentazione, facile da montare, per le situazioni in cui sia necessario il collegamento di apparecchiature esterne. Per profili da 19".
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Con o senza interruttore ON/OFF. Incluso cavo da 2.0 m con spina ad angolo. Inclusi staffe di assemblaggio da 19" e kit di fissaggio. Le staffe di assemblaggio da 19" possono essere ruotate di 90°. Gli scarichi possono essere ruotati di 35°. Contatti di messa a terra nichelati.
- Materiale: Estrusione in alluminio, anodizzato. Scarichi in poliammide 6.6 RAL 7035.
- Cavo con spina angolare: 2.0 m × 1.5 mm², Schuko.
- Potenza nominale: 16A/3600W.
- Messa a terra: Doppia messa a terra.
- Fornitura: 1 PDU completa con cavi elettrici e staffe di fissaggio.
Specifiche
| Materiale | Alluminio |
| Colore | Grigio chiaro |
| Protezione da sovratensione | No |
| Fine | Verniciato a polvere |
| Codice colore | RAL 7035 |
Certificato dell'ente approvante
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.