Kit di rinforzo nVent ERIFLEX IFBS per elevate correnti di cortocircuito


Kit di rinforzo nVent ERIFLEX IFBS per elevate correnti di cortocircuito
Kit per elevate correnti di cortocircuito progettato per far sì che l’nVent ERIFLEX IFBS possa sopportare elevati valori di cortocircuito fino a 130 kA di picco. Questo kit include due dadi per profilo strut, due viti a testa CHC M8 (75 mm), due viti a testa CHC M8 (40 mm) e cinque distanziali rinforzati.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
CAD
Caratteristiche
- Progettato per rinforzare il kit di supporto nVent ERIFLEX IFBS
- Può essere montato su un profilo a C
- A bassa emissione di fumi, non contiene alogeni, ignifugo e resistente alle alte temperature
- Certificato IEC® 61439-1 e conforme RoHS
Specifiche
Classificazione dell'infiammabilità | UL® 94V-0 |
Temperatura di funzionamento | -40 to 130 °C |
Temperatura di funzionamento | -40 to 266 °F |
Raccomandazione: distanza massima tra i supporti (mm) | ||
Ipk (Valore di picco della corrente di corto circuito - kA) | Kit di supporto IFBS 20/24/32 + Kit per elevate correnti di cortocircuito | Kit di supporto IFBS 40/50/63 + Kit per elevate correnti di cortocircuito |
10 | 1000 | 1000 |
20 | 1000 | 1000 |
30 | 1000 | 1000 |
40 | 740 | 1000 |
50 | 480 | 1000 |
60 | 330 | 770 |
70 | 240 | 570 |
80 | 190 | 430 |
90 | 150 | 340 |
100 | 120 | 280 |
110 | - | 230 |
120 | - | 190 |
130 | - | 160 |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Volantino
Certificazioni
IEC 61439-1 CC13423_IFBS
English
IEC 61439-1
CE, ERIFLEX IFBS
English
EN IEC 61439-1
cUR QEUY8.E125470
English
CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
cUR QEUY8.E125470
CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
UR QEUY2.E125470
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.