Treccia piatta isolata in bobina FTCBI, rame stagnato


Treccia piatta isolata in bobina FTCBI, rame stagnato
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Le trecce in bobina sono usate principalmente per le applicazioni di distribuzione della potenza o di messa a terra
- Materiale non magnetico
- La finitura in stagno fornisce un aspetto a prova di furto
Specifiche
Finitura | Rivestito in stagno |
Spessore di isolamento | 0.04" |
Spessore di isolamento | 1 mm |
Tensione di isolamento | 450V |
Classificazione dell'infiammabilità | UL® 94V-0 |
Temperatura | 158 °F Max |
Temperatura | 70 °C Max |
Opuscolo
Certificazioni
NF EN 61439-1 :2012
English,French
RTCBI, RRCBI, FTCBI
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.