Strumento di inserimento nVent ERICO ERICONTACT, manuale
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Strumento di inserimento nVent ERICO ERICONTACT, manuale
Dettagli
Risorse
Video
Prodotti correlati
Caratteristiche
- Viene utilizzato per inserire gli elementi di contatto per rotaie nVent ERICO Ericontact singoli e doppi
- Imballato in una cassetta portautensili per una manipolazione sicura e comoda
- Include due mandrini MDRL (715215) per elementi di contatto nVent ERICO Ericontact da 19 mm
Specifiche
| Dimensione elemento di contatto per rotaie ERICO ERICONTACT | Parti richieste | |
| 8 mm | Adattatore mandrino MDRL8ADP (715218) e mandrino MDRL8 (715216) | Ordinare separatamente |
| 13,5 mm | Adattatore mandrino MDRL135ADP (715219) e mandrino MDRL135 (715217) | Ordinare separatamente |
| 19 mm | Mandrino MDRL (715215) | Incluso |
| 22 mm | Piastra per testa di inserimento PSKECMB (715596) | Ordinare separatamente |
Opuscolo

- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.