Sensore di temperatura singolo
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Sensore di temperatura singolo
Sensore a sonda di temperatura singola per PDU RackPower nVent SCHROFF
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Sensore di temperatura singolo
- Con cavo da 2 metri e magnete integrato per un facile montaggio
- Per PDU serie RackPower RP1xxx, RP2xxx, RP6xxx
- Collegabile a caldo per una facile integrazione
- Gamma di misurazione della temperatura da 0 a 65 °C.
- Precisione di misurazione della temperatura +- 2%
Specifiche
Documento di disegno
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.