Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Pannello di controllo SBS-XX-EV per lo sghiacciamento del tetto e della canalina Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Pannello di controllo SBS-XX-EV per lo sghiacciamento del tetto e della canalina

nVent RAYCHEM SBS-XX-EV-10 control panel provides an integrated solution for nVent RAYCHEM self-regulating heating cables in roof and gutter de-icing applications. It offers multi-circuits, multi-sensor, and multi-control with integrated electrical protection. Driven by the built-in smart nVent RAYCHEM EMDR-10 control device, it allows the system only to be activated when cold weather and moisture are detected in combination. A 400 VAC (3 phase) supply is required.

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Classificazione IP IP65
Materiale dell'alloggiamento Acciaio
Montaggio Montaggio a parete
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
Risorse
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us