Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Networking Racks and Cabinets

Networking Racks and Cabinets
Seleziona filtriChiudi
Filtra per
Filtro applicato: 1
Cancella filtri
ComprimiEspandi
  • Tipo di prodotto
  • Famiglia di prodotti
  • Tipo
  • Tipo di maniglia
  • Funziona con
  • Altezza cremagliera
      Applica
    • Fine
    • Altezza
        Applica
      • Materiale
      • Montaggio
      • Quantità imballaggio
      • Colore
      • Codice colore
      • Schermatura EMC
      • Larghezza rack
      • Larghezza
          Applica
        • Profondità
            Applica
          • Dimensione filettatura
          • Diametro
              Applica
            • Finitura anteriore
            • Lunghezza
                Applica
              • Finitura posteriore
              • Carico statico
              • Bordi trattati
              • Grado di protezione
              Filter1

              Filtro applicato: 1

              Visualizza tutti i filtri (1)

              Prodotti | 28 risultati (170 items)

              19 front panel

              Pannello anteriore da 19"

              Il pannello frontale da 19" è disponibile nei colori nero e grigio.
              Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
              Pannello frontale da 19", 1 U, 3 mm, al, RAL7035
              Pannello frontale da 19", 2 U, 3 mm, al, RAL7035
              Pannello frontale da 19", 3 U, 3 mm, al, RAL7035
              Pannello frontale da 19", 4 U, 3 mm, al, RAL7035
              Pannello frontale da 19", 5 U, 3 mm, al, RAL7035
              Pannello frontale da 19", 6 U, 3 mm, al, RAL7035
              Pannello frontale da 19", 7 U, 3 mm, al, RAL7035
              Pannello frontale da 19", 8 U, 3 mm, al, RAL7035
              Pannello frontale da 19", 9 U, 3 mm, al, RAL7035
              Pannello frontale da 19", 10 U, 3 mm, al, RAL7035
              Pannello frontale da 19", 1 U, 3 mm, al, RAL 7021
              Pannello frontale da 19", 2 U, 3 mm, al, RAL 7021
              Pannello frontale da 19", 3 U, 3 mm, al, RAL 7021
              Pannello frontale da 19", 4 U, 3 mm, al, RAL 7021
              Pannello frontale da 19", 5 U, 3 mm, al, RAL 7021
              Pannello frontale da 19", 6 U, 3 mm, al, RAL 7021
              Pannello frontale da 19", 7 U, 3 mm, al, RAL 7021
              Pannello frontale da 19", 8 U, 3 mm, al, RAL 7021
              Pannello frontale da 19", 9 U, 3 mm, al, RAL 7021
              Pannello frontale da 19", 10 U, 3 mm, al, RAL 7021
              Pannello frontale da 19", 1 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
              Pannello frontale da 19", 2 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
              Pannello frontale da 19", 3 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
              Pannello frontale da 19", 4 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
              Pannello frontale da 19", 5 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
              Pannello frontale da 19", 6 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
              Pannello frontale da 19", 7 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
              Pannello frontale da 19", 8 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
              Pannello frontale da 19", 9 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
              Pannello frontale da 19", 10 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
              Pannello frontale da 19", 1 U, 4 mm, al, anodizzato
              Pannello frontale da 19", 2 U, 4 mm, al, anodizzato
              Pannello frontale da 19", 3 U, 4 mm, al, anodizzato
              Pannello frontale da 19", 4 U, 4 mm, al, anodizzato
              Pannello frontale da 19", 5 U, 4 mm, al, anodizzato
              Pannello frontale da 19", 6 U, 4 mm, al, anodizzato
              Pannello frontale da 19", 7 U, 4 mm, al, anodizzato
              Pannello frontale da 19", 8 U, 4 mm, al, anodizzato
              Pannello frontale da 19", 9 U, 4 mm, al, anodizzato
              Pannello frontale da 19", 10 U, 4 mm, al, anodizzato
              19" Front Panels, filler panels, plug in units

              Pannello frontale da 19", ventilato

              I pannelli anteriori ventilati consentono la dissipazione del calore.
              Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
              Pannello frontale da 19", ventilato, 1 U, 2,5 mm, al, RAL 7021
              Pannello frontale da 19", ventilato, 2 U, 2,5 mm, al, RAL 7021
              Pannello frontale da 19", ventilato, 3 U, 2,5 mm, al, RAL 7021
              Pannello frontale da 19", ventilato, 1 U, 2,5 mm, al, non trattato
              Pannello frontale da 19", ventilato, 2 U, 2,5 mm, al, non trattato
              Pannello frontale da 19", ventilato, 3 U, 2,5 mm, al, non trattato
              Pannello frontale da 19", ventilato, 1 U, 2,5 mm, al, anodizzato
              Pannello frontale da 19", ventilato, 2 U, 2,5 mm, al, anodizzato
              Pannello frontale da 19", ventilato, 3 U, 2,5 mm, al, anodizzato
              Pannello frontale da 19", ventilato, 1 U, 2,5 mm, al, RAL 7035
              Pannello frontale da 19", ventilato, 2 U, 2,5 mm, al, RAL 7035
              Pannello frontale da 19", ventilato, 3 U, 2,5 mm, al, RAL 7035
              19inch front panel for cable eyes

              Pannello frontale da 19" per occhielli per cavi

              Il pannello anteriore da 19" consente di montare gli occhielli del cavo.
              Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
              Pannello frontale da 19" per occhielli per cavi, 1,5 mm, St, RAL 7035
              Pannello frontale da 19" per occhielli per cavi, 1,5 mm, St, RAL 7021
              19 front panel

              Canalina per cavi da 19" e canalina passante per cavi

              Canaline per cavi per una gestione intelligente dei cavi.
              Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
              Canalina per cavi da 19" e canalina passante per cavi, 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
              Canalina per cavi da 19" e canalina passante per cavi, 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
              Canalina per cavi da 19" e canalina passante per cavi, 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
              Canalina per cavi da 19" e canalina passante per cavi, 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
              19 cable entry

              Canalina per cavi da 19"

              unità da 19" per una gestione dei cavi semplice ed efficace.
              Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
              Canalina per cavi da 19", 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
              Canalina per cavi da 19", 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
              Canalina per cavi da 19", 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
              Canalina per cavi da 19", 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
              19inch cable tray 2 u

              Ripiano per apparecchiature da 19"

              Ripiano per apparecchiature da 19" regolabile in profondità con capacità di carico di 15 kg.
              Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
              Ripiano per apparecchiature da 19", RAL 7035, 2 U
              Ripiano per apparecchiature da 19", RAL 7021, 2 U
              19 equipment shelf

              Ripiano per apparecchiature da 19", 1 U

              Ripiano per apparecchiature da 19" con capacità di carico di 5 kg.
              Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
              Ripiano per apparecchiature da 19", 1 U, AlZn
              Ripiano per apparecchiature da 19", 1 U, RAL 7021
              Ripiano per apparecchiature da 19", 1 U, RAL 7035
              19 equipment shelf

              Ripiano per apparecchiature da 19", regolabile in profondità

              Il ripiano per apparecchiature da 19" consente di riporre e gestire facilmente le apparecchiature in rack.
              Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
              Ripiano per apparecchiature da 19", regolabile in profondità, 430 W 250D, RAL 7021
              Ripiano per apparecchiature da 19", regolabile in profondità, 430 W 300D, RAL 7021
              Ripiano per apparecchiature da 19", regolabile in profondità, 430 W 400D, RAL 7021
              Ripiano per apparecchiature da 19", regolabile in profondità, 430 W 250D, RAL 7035
              Ripiano per apparecchiature da 19", regolabile in profondità, 430 W 300D, RAL 7035
              Ripiano per apparecchiature da 19", regolabile in profondità, 430 W 400D, RAL 7035
              19 drawer

              Cassetto da 19"

              I cassetti da 19" consentono il montaggio di computer e superfici di scrittura per facilitare le operazioni.
              Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
              Cassetto da 19", 1 U, RAL 7035
              Cassetto da 19", 2 U, RAL 7035
              Cassetto da 19", 3 U, RAL 7035
              Cassetto da 19", 1 U, pannello anteriore anodizzato
              Cassetto da 19", 2 U, pannello anteriore anodizzato
              Cassetto da 19", 3 U, pannello anteriore anodizzato
              Cassetto da 19", 1 U, RAL 7021
              Cassetto da 19", 2 U, RAL 7021
              Cassetto da 19", 3 U, RAL 7021
              cage nut

              Kit di montaggio M6 da 19"

              I kit di assemblaggio consentono l'assemblaggio di componenti da 19" in un armadietto.
              Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
              Kit di assemblaggio da 19", vite M6, rondella M6, dado M6; 4 pezzi
              Kit di assemblaggio da 19", vite M6, rondella M6, dado M6; 32 pezzi
              Kit di assemblaggio da 19", vite T30 con rondella Nomel prigioniera, M6x16; rondella, dado a gabbia, M6; 4 pezzi
              Kit di assemblaggio da 19", vite T30 con rondella Nomel prigioniera, M6x16; rondella, dado a gabbia, M6; 50 pezzi
              Kit di assemblaggio da 19", vite T30 con rondella Nomel prigioniera, M6x16; rondella, dado a gabbia, M6; 32 pezzi
              Kit di assemblaggio da 19", vite T30 con rondella Nomel prigioniera, M6x16; rondella, dado a gabbia, M6; 100 pezzi
              Kit di assemblaggio da 19" M6, vite, rondella, dado; 50 pezzi
              Kit di assemblaggio da 19" M6, vite, rondella, dado; 8 pezzi
              Kit di assemblaggio da 19", vite T30 con rondella Nomel prigioniera, M6x16; rondella, GND/dado della gabbia di messa a terra, M6; 4 pezzi
              Kit di assemblaggio da 19", vite T30 con rondella Nomel prigioniera, M6x16; rondella, GND/dado della gabbia di messa a terra, M6; 32 pezzi
              Kit di assemblaggio da 19", vite T30 con rondella Nomel prigioniera, M6x16; rondella, GND/dado della gabbia di messa a terra, M6; 50 pezzi
              Kit di assemblaggio da 19", vite T30 con rondella Nomel prigioniera, M6x16; rondella, GND/dado della gabbia di messa a terra, M6; 100 pezzi
              Kit di assemblaggio da 19" M6, vite, rondella, dado; 100 pezzi
              19 equipment shelf

              Ripiano per apparecchiature da 19", 2 U

              Il ripiano per apparecchiature da 19" consente di riporre e gestire facilmente le apparecchiature in rack.
              Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
              Ripiano per apparecchiature da 19", 2 U, RAL 7021
              Ripiano per apparecchiature da 19", 2 U, RAL 7035
              panhead screw

              Vite a testa cilindrica

              Viti autofilettanti, viti autoforanti e viti a macchina.
              Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
              Vite a testa cilindrica, 50 pezzi, M6 x 12
              Vite a testa cilindrica, 100 pezzi, M6 x 12