Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Networking Racks and Cabinets

Networking Racks and Cabinets
Seleziona filtriChiudi
Filtra per
Filtro applicato: 1
Cancella filtri
ComprimiEspandi
  • Tipo di prodotto
  • Famiglia di prodotti
  • Tipo
  • Tipo di maniglia
  • Funziona con
  • Altezza cremagliera
      Applica
    • Fine
    • Altezza
        Applica
      • Materiale
      • Montaggio
      • Quantità imballaggio
      • Colore
      • Codice colore
      • Schermatura EMC
      • Larghezza rack
      • Larghezza
          Applica
        • Profondità
            Applica
          • Dimensione filettatura
          • Diametro
              Applica
            • Finitura anteriore
            • Lunghezza
                Applica
              • Finitura posteriore
              • Carico statico
              • Bordi trattati
              • Grado di protezione
              Filter1

              Filtro applicato: 1

              Visualizza tutti i filtri (1)

              Prodotti | 28 risultati (170 items)

              fixing materials kit cage nut m4 m5

              Kit dado gabbia

              I dadi a gabbia consentono un'ampia scelta di dimensioni di dadi e bulloni e sono facilmente sostituibili a differenza dei fori pre-filettati.
              Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
              GND/dado a gabbia di messa a terra M6, 10 pz
              GND/dado a gabbia di messa a terra M6, 100 pz
              Kit dado a gabbia di messa a terra, M4, 10 pz
              Kit dado a gabbia di messa a terra, M4, 100 pz
              Kit dado a gabbia di messa a terra, M5, 10 pz
              Kit dado a gabbia di messa a terra, M5, 100 pz
              Kit dado a gabbia, M4, 50 pz
              Kit dado a gabbia, M4, 100 pz
              Kit dadi a gabbia, M6, 100 pz
              Kit dado a gabbia, M5, 50 pz
              Kit dado a gabbia, M5, 100 pz
              Kit dadi a gabbia, M6, 50 pz
              door contact switch

              Interruttore di contatto porta senza cavo

              Interruttore di contatto porta con contatto magnetico, per un'efficienza operativa.
              Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
              Interruttore di contatto porta senza cavo
              door contact switch

              Interruttore di contatto porta, con cavo

              Interruttore per il collegamento ai contatti normalmente chiusi del modulo di comando della portiera per l'apertura manuale della portiera.
              Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
              Interruttore di contatto porta, con cavo
              slide nut kit

              Kit di dadi scorrevoli

              Kit di dadi scorrevoli per l'assemblaggio variabile di componenti da 19".
              Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
              Kit di dadi scorrevoli, 100 pezzi
              Kit di dadi scorrevoli, 50 pezzi
              fixing materials kit square nut m6

              Kit di dadi quadrati

              I dadi quadrati hanno una superficie di contatto più alta e non vengono arrotondati a differenza dei dadi esagonali.
              Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
              Kit di dadi quadrati di messa a terra, M6 per 3,5 mm, 50 pz
              Kit di dadi quadrati di messa a terra, M6 per 1,5 mm, 50 pz
              Kit di dadi quadrati, M6, 50 pz
              Kit di dadi quadrati, M6, 100 pz
              led light accessories

              Luce LED, cavo

              Accessorio per lampada a LED per montaggio su armadietto, LED-700L
              Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
              Accessori per luci a LED, cavo di ingresso per CA
              Accessori per luci a LED, cavo di prolunga per CA
              Cavo di collegamento luce LED con connettore IEC 60320 C18 per CA
              19 drawer 1 2 3 u

              Superficie di scrittura per cassetti per armadi da 19"

              Superficie di scrittura da utilizzare con il nostro cassetto da 19". È posizionato sul cassetto e può essere sollevato quando il cassetto è aperto.
              Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
              Superficie di scrittura per cassetti per armadi da 19"
              led light accessories

              Luce LED, staffa da 19"

              Adattare la distribuzione della luce alla situazione di installazione corrente.
              Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
              Kit staffa da 19" per luce a LED, 1U, RAL7021, nero
              Kit staffa da 19" per luce a LED, 1U, RAL7035, grigio
              screw panhead pozidrive

              Vite a testa cilindrica, Torx con rondella

              Le parti accessorie come viti, rondelle e dadi consentono il montaggio di accessori da 19".
              Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
              Vite con rondella Nomel prigioniera, M6 x 16, T30, 50 pezzi
              Vite con rondella Nomel prigioniera, M6 x 16, T30, 100 pezzi
              washer

              Rondella

              Rondella utilizzata per il fissaggio del circuito stampato.
              Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
              Rondella, 2,7 DIN 125, acciaio nichelato, 100 pezzi
              Rondella, 2,7 x 5 x 1, plastica PA; 100 pezzi
              Rondella, 2,8 х 6,3 х 2, plastica PA, 100 pezzi
              Rondella, plastica, M6, 50 pezzi
              Rondella, plastica, M6, 100 pezzi
              PDU Mounting Bracket

              Staffa di montaggio PDU

              Kit di assemblaggio per PDU.
              Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
              Staffa di montaggio PDU per il montaggio
              Staffa di montaggio PDU per il montaggio di due multiprese affiancate
              Staffa di montaggio PDU per montaggio verticale
              19 front panels

              Pannello frontale da 19" con fori per maniglie

              pannelli frontali da 19" con fori per la maniglia per facilitare la movimentazione.
              Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
              Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 1 U, 4 mm, al, anodizzato
              Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 2 U, 4 mm, al, anodizzato
              Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 3 U, 4 mm, al, anodizzato
              Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 4 U, 4 mm, al, anodizzato
              Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 5 U, 4 mm, al, anodizzato
              Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 6 U, 4 mm, al, anodizzato
              Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 1 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
              Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 2 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
              Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 3 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
              Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 4 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
              Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 5 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
              Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 6 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati