Filtra per
Filtro applicato:
0
Cancella filtri
- Tipo di prodotto
- Famiglia di prodotti
- Altezza
- Grado di protezione
- Tipo
- Colore
- Profondità
- Materiale del telaio
- Tipo di maniglia
- Larghezza
- Funziona con
- Materiale del rivestimento
- Altezza del rack
- Materiale
- Finitura
- Colore telaio
- Altezza
- Lunghezza
- Tipo di bloccaggio
- Montaggio
- Quantità nella confezione
- Codice colore
- Codice colore telaio
- Colore del rivestimento
- Schermatura EMC
- Larghezza rack
- Prese commutate
- Codice colore del rivestimento
- Larghezza
- Corrente nominale
- Dimensioni delle filettature
- Diametro
- Profondità
- Finitura anteriore
- Carico statico
- Finitura posteriore
- Bordi trattati
- È conforme a
- Tensione di alimentazione
- Numero di comparti
- Alimentazione ridondante
- Tensione nominale
- Alimentazione liquido di raffreddamento
- Carico statico
- Carico dinamico
- Carico dinamico
- Unità rack
- Tipo di dosaggio
Prodotti | 297 risultati (2189 items)

Conduttore tondo intrecciato isolato IBS Advanced, privo di alogeni
Conduttore elettrico tondo, intrecciato e isolato IBS Advanced, privo di alogeni.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Conduttore tondo intrecciato isolato IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 1.030 mm
Conduttore tondo intrecciato isolato IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 330 mm
Conduttore tondo intrecciato isolato IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 430 mm
Conduttore tondo intrecciato isolato IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 530 mm
Conduttore tondo intrecciato isolato IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 630 mm
Conduttore tondo intrecciato isolato IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 830 mm
Conduttore tondo intrecciato isolato IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 1.030 mm
Conduttore tondo intrecciato isolato IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 330 mm
Conduttore tondo intrecciato isolato IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 430 mm
Conduttore tondo intrecciato isolato IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 530 mm
Conduttore tondo intrecciato isolato IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 630 mm
Conduttore tondo intrecciato isolato IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 830 mm
Conduttore tondo intrecciato isolato IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 1.030 mm
Conduttore tondo intrecciato isolato IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 330 mm
Conduttore tondo intrecciato isolato IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 430 mm
Conduttore tondo intrecciato isolato IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 530 mm
Conduttore tondo intrecciato isolato IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 630 mm
Conduttore tondo intrecciato isolato IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 830 mm

Ripartitore di potenza quadripolari TRC, 630 A
Dispositivo di collegamento quadripolare compatto con design ergonomico per la massima potenza in uno spazio minimo.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Distributore di potenza quadripolare con barre filettate, piatto, 630 A

Conduttore intrecciato isolato IBS/IBSB Advanced, privo di alogeni
Conduttore elettrico intrecciato piatto isolato IBS/IBSB Advanced, privo di alogeni.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 160 A, 25 mm2, 1.030 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 160 A, 25 mm2, 230 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 160 A, 25 mm2, 330 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 160 A, 25 mm2, 430 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 160 A, 25 mm2, 530 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 160 A, 25 mm2, 630 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 160 A, 25 mm2, 830 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 250 A, 50 mm2, 1.030 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 250 A, 50 mm2, 230 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 250 A, 50 mm2, 330 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 250 A, 50 mm2, 430 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 250 A, 50 mm2, 530 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 250 A, 50 mm2, 630 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 250 A, 50 mm2, 830 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 300 A, 70 mm2, 1.030 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 300 A, 70 mm2, 230 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 300 A, 70 mm2, 330 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 300 A, 70 mm2, 430 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 300 A, 70 mm2, 530 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 300 A, 70 mm2, 630 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 300 A, 70 mm2, 830 mm
Conduttore intrecciato isolato IBS Advanced, 160 A, 25 mm2, 1.030 mm
Conduttore intrecciato isolato IBS Advanced, 160 A, 25 mm2, 230 mm
Conduttore intrecciato isolato IBS Advanced, 160 A, 25 mm2, 330 mm
Conduttore intrecciato isolato IBS Advanced, 160 A, 25 mm2, 430 mm
Conduttore intrecciato isolato IBS Advanced, 160 A, 25 mm2, 530 mm
Conduttore intrecciato isolato IBS Advanced, 160 A, 25 mm2, 630 mm
Conduttore intrecciato isolato IBS Advanced, 160 A, 25 mm2, 830 mm
Conduttore intrecciato isolato IBS Advanced, 250 A, 50 mm2, 1.030 mm
Conduttore intrecciato isolato IBS Advanced, 250 A, 50 mm2, 230 mm
Conduttore intrecciato isolato IBS Advanced, 250 A, 50 mm2, 330 mm
Conduttore intrecciato isolato IBS Advanced, 250 A, 50 mm2, 430 mm
Conduttore intrecciato isolato IBS Advanced, 250 A, 50 mm2, 530 mm
Conduttore intrecciato isolato IBS Advanced, 250 A, 50 mm2, 630 mm
Conduttore intrecciato isolato IBS Advanced, 250 A, 50 mm2, 830 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 350 A, 100 mm2, 1.030 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 350 A, 100 mm2, 230 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 350 A, 100 mm2, 330 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 350 A, 100 mm2, 430 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 350 A, 100 mm2, 530 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 350 A, 100 mm2, 630 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 350 A, 100 mm2, 830 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 400 A, 120 mm2, 1.030 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 400 A, 120 mm2, 230 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 400 A, 120 mm2, 330 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 400 A, 120 mm2, 430 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 400 A, 120 mm2, 530 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 400 A, 120 mm2, 630 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 400 A, 120 mm2, 830 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 500 A, 185 mm2, 1.030 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 500 A, 185 mm2, 330 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 500 A, 185 mm2, 430 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 500 A, 185 mm2, 530 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 500 A, 630 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 500 A, 185 mm2, 830 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 630 A, 240 mm2, 1.030 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 630 A, 240 mm2, 330 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 630 A, 240 mm2, 430 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 630 A, 240 mm2, 530 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 630 A, 240 mm2, 630 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 630 A, 240 mm2, 830 mm

nVent ERIFLEX FleXbus Kit supporti piani trifase + neutro
Il kit di supporto nVent ERIFLEX FleXbus Flat 3 poli, neutro è progettato per supportare i conduttori nVent ERIFLEX FleXbus. Se utilizzato con il profilo forato in alluminio, consente l'installazione dei conduttori affiancati o sovrapposti.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Kit supporti piani trifase + neutro, 138 mm x 125,5 mm
FleXbus Kit supporti piani trifase + neutro, 87,5 mm x 119,5 mm

Ripartitore di potenza quadripolari compatti TD, 400 A
Dispositivo di collegamento quadripolare compatto con design ergonomico per la massima potenza in uno spazio minimo.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Distr. potenza quadripolare, 400 A, 1 cavo lato linea e 14 connes. lato carico

Barra di neutro per blocchi di distribuzione TD
Barra neutra aggiuntiva.

Ripartitore di potenza quadripolari TRS, 160 A
Dispositivo di collegamento quadripolare compatto con design ergonomico per la massima potenza in uno spazio minimo.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Distributore di potenza quadripolare con barre filettate, 160 A

Conduttore intrecciato isolato IBSHY per interruttori automatici compatti
Conduttore intrecciato ad alta temperatura per interruttori automatici compatti; non contiene alogeni.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Cond. intrecc. isol. IBSHY per interruttori automatici compatti, 160 A, 230 mm
Cond. intrecc. isol. IBSHY per interruttori automatici compatti, 160 A, 330 mm
Cond. intrecc. isol. IBSHY per interruttori automatici compatti, 160 A, 365 mm
Cond. intrecc. isol. IBSHY per interruttori automatici compatti, 160 A, 430 mm
Cond. intrecc. isol. IBSHY per interruttori automatici compatti, 160 A, 500 mm
Cond. intrecc. isol. IBSHY per interruttori automatici compatti, 160 A, 565 mm
Cond. intrecc. isol. IBSHY per interruttori automatici compatti, 160 A, 630 mm
Cond. intrecc. isol. IBSHY per interruttori automatici compatti, 160 A, 700 mm
Cond. intrecc. isol. IBSHY per interruttori automatici compatti, 160 A, 765 mm
Cond. intrecc. isol. IBSHY per interruttori automatici compatti, 160 A, 830 mm

Derivazione di alimentazione intrecciata PBC
Conduttore elettrico intrecciato piatto PBC.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Shunt di potenza intrecciato piatto, 1.000 mm2, 450 mm
Shunt di potenza intrecciato piatto, 100 mm2, 250 mm
Shunt di potenza intrecciato piatto, 100 mm2, 500 mm
Shunt di potenza intrecciato piatto, 1.200 mm2, 500 mm
Shunt di potenza intrecciato piatto, 120 mm2, 250 mm
Shunt di potenza intrecciato piatto, 1.500 mm2, 800 mm
Shunt di potenza intrecciato piatto, 150 mm2, 250 mm
Shunt di potenza intrecciato piatto, 150 mm2, 500 mm
Shunt di potenza intrecciato piatto, 200 mm2, 250 mm
Shunt di potenza intrecciato piatto, 200 mm2, 500 mm
Shunt di potenza intrecciato piatto, 250 mm2, 300 mm
Shunt di potenza intrecciato piatto, 300 mm2, 400 mm
Shunt di potenza intrecciato piatto, 400 mm2, 400 mm
Shunt di potenza intrecciato piatto, 500 mm2, 400 mm
Shunt di potenza intrecciato piatto, 600 mm2, 450 mm
Shunt di potenza intrecciato piatto, 800 mm2, 450 mm

nVent ERIFLEX FleXbus Kit per identificazione fasi
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Kit per identificazione fasi

nVent ERIFLEX FleXbus Pressacavi IP55
I pressacavi IP 55 del conduttore nVent ERIFLEX FleXbus possono essere utilizzate per il quadro elettrico e / o la copertura dell'alimentatore per aggiornare un'installazione al livello IP55.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Pressacavi IP55, Ingresso Singolo, 176 mm x 102 mm x 152 mm
FleXbus Pressacavi IP55, Doppio Ingresso, 176 mm x 157 mm x 152 mm
FleXbus Pressacavi IP55, Ingresso Singolo, 126 mm x 102 mm x 175 mm
FleXbus Pressacavi IP55, Doppio Ingresso, 126 mm x 157 mm x 175 mm

Kit di aggiornamento IP66 nVent ERIFLEX FleXbus
Guaina termorestringente opzionale per aggiornare da IP55 a IP66. Guaina termorestringente a pareti spesse in poliolefina con strato adesivo a caldo coestruso. Il rapporto di ritiro è fino a 4:1.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Kit di aggiornamento IP66 nVent ERIFLEX FleXbus, 105 mm Max dia, 0.05 kg
Kit di aggiornamento IP66 nVent ERIFLEX FleXbus, 70 mm Max dia, 0.04 kg