Kit di assemblaggio da 19", vite T30 con rondella Nomel prigioniera, M6x16; rondella, dado a gabbia, M6; 32 pezzi
Kit di assemblaggio da 19", vite T30 con rondella Nomel prigioniera, M6x16; rondella, dado a gabbia, M6; 32 pezzi
Catalogo#: 21120-215
Per la messa a terra standard, utilizzare un dado di messa a terra e una rondella su almeno un punto di attacco.
Quando il kit di assemblaggio da 19" viene utilizzato con il montaggio a pannello da 19" conduttivo, non sono necessari dadi a gabbia di messa a terra.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
Informazioni di prodotto aggiuntive
Caratteristiche
- Kit di assemblaggio per l'assemblaggio di componenti da 19" in un armadietto
- Per il montaggio di pannelli frontali, campi di distribuzione o altri componenti sul telaio, supporti a scorrimento o elementi di profondità con forature quadrate
Specifiche
Attributi del prodotto
Informazioni di prodotto aggiuntive
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.