Core Network
Filtra per
Filtro applicato:
0
Cancella filtri
- Tipo di prodotto
- Famiglia di prodotti
- Altezza
- Grado di protezione
- Tipo
- Colore
- Profondità
- Materiale telaio
- Tipo di maniglia
- Funziona con
- Materiale rivestimento
- Altezza cremagliera
- Fine
- Colore cornice
- Altezza
- Lunghezza
- Tipo di bloccaggio
- Materiale
- Montaggio
- Quantità imballaggio
- Codice colore cornice
- Codice colore
- Colore rivestimento
- Schermatura EMC
- Larghezza rack
- Prese commutate
- Codice colore rivestimento
- Larghezza
- Larghezza
- Corrente nominale
- Dimensione filettatura
- Diametro
- Profondità
- Finitura anteriore
- Finitura posteriore
- Carico statico
- Bordi trattati
- Conforme a.
- Tensione di alimentazione
- Tensione nominale
- Alimentazione liquido di raffreddamento
- Carico statico
- Carico dinamico
- Carico dinamico
- Unità rack
- Tipo di misurazione
Prodotti | 191 risultati (1197 items)

Serratura elettronica Varistar, Master
Maniglia elettronica con lettore di schede transponder.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Serratura elettronica Varistar, Master, MLR 3000, 13,56 MHz-MIFARE per Varistar
Serratura elettronica Varistar CP, Master, MLR 3000, 125 KHz-HID
Serratura elettronica Varistar CP, Master, MLR 3000, 13,56 MHz-MIFARE
Serratura elettronica Varistar CP, Master, MLR 5000, 125 KHz-HID
Serratura elettronica Varistar CP, Master, MLR 5000, 13,56 MHz-MIFARE

Monitor, tastiera, touchpad, cassetto 1 U
Monitor, tastiera, touchpad, cassetto 1 U.

Staffa di montaggio da 19" per Guardian Management Gateway
staffa di montaggio da 19".
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Staffa di montaggio da 19" per Guardian Management Gateway

Sensore di temperatura, umidità, contatto digitale per Guardian
Sensore esterno per il monitoraggio di temperatura e umidità con 2 connettori RJ45.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Sensore di temperatura, umidità, contatto digitale per Guardian

Digital Contact Sensor per Guardian Management Gateway
Ingressi digitali per il monitoraggio di sensori esterni con 2 connettori RJ45.

Monitor, tastiera, touchpad, cassetto 1 U, profondità ridotta
Monitor, tastiera, touchpad, cassetto 1 U, profondità ridotta.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action

Scheda RFID per il blocco elettronico della soluzione di rete
Schede transponder per sistemi di bloccaggio elettronici.

Alimentazione per blocco elettronico
Alimentatore esterno.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Alimentazione per blocco elettronico

PDU intelligente, EN6xxx, 400 V CA, 3 PH
PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso. Riduzione degli indirizzi IP mediante concatenamento a margherita fino a 64 PDU
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
IPDU intelligente, EN6403, 400 V CA, 3-PH, 16 A
IPDU intelligente, EN6812, 400 V CA, 3-PH, 32 A
IPDU intelligente, EN6980, 400 V CA, 3 PH, 63 A
IPDU intelligente, EN6402, 400 V CA, 3-PH, 16 A
IPDU intelligente, EN6450, 400 V CA, 3-PH, 16 A
IPDU intelligente, EN6808, 400 V CA, 3-PH, 32 A
IPDU intelligente, EN6810, 400 V CA, 3-PH, 32 A
IPDU intelligente, EN6850, 400 V CA, 3-PH, 32 A
IPDU intelligente, EN6880, 400 V CA, 3-PH, 32 A
IPDU intelligente, EN6910, 400 V CA, 3-PH, 63 A
IPDU intelligente, EN6950, 400 V CA, 3 PH, 63 A

PDU intelligente, EN6xxx, 230 V CA, 1 PH
PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso. Riduzione degli indirizzi IP mediante concatenamento a margherita fino a 64 PDU
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
IPDU intelligente, EN6326, 230 V CA, 1-PH, 16 A
IPDU intelligente, EN6337, 230 V CA, 1-PH, 32 A
IPDU intelligente, EN6350, 230 V CA, 1-PH, 32 A
IPDU intelligente, EN6380, 230 V CA, 1-PH, 32 A
IPDU intelligente, EN6325, 230 V CA, 1-PH, 32 A
IPDU intelligente, EN6329, 230 V CA, 1-PH, 32 A

PDU intelligente, EN5xxx, 400 V CA, 3 PH
PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso. Riduzione degli indirizzi IP mediante concatenamento a margherita fino a 64 PDU
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action

PDU intelligente, EN5xxx, 230 V CA, 1 PH
PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso. Riduzione degli indirizzi IP mediante concatenamento a margherita fino a 64 PDU