Core Network
Filtra per
Filtro applicato:
0
Cancella filtri
- Tipo di prodotto
- Famiglia di prodotti
- Altezza
- Grado di protezione
- Tipo
- Colore
- Profondità
- Materiale telaio
- Tipo di maniglia
- Funziona con
- Materiale rivestimento
- Altezza cremagliera
- Fine
- Colore cornice
- Altezza
- Lunghezza
- Tipo di bloccaggio
- Materiale
- Montaggio
- Quantità imballaggio
- Codice colore cornice
- Codice colore
- Colore rivestimento
- Schermatura EMC
- Larghezza rack
- Prese commutate
- Codice colore rivestimento
- Larghezza
- Larghezza
- Corrente nominale
- Dimensione filettatura
- Diametro
- Profondità
- Finitura anteriore
- Finitura posteriore
- Carico statico
- Bordi trattati
- Conforme a.
- Tensione di alimentazione
- Tensione nominale
- Alimentazione liquido di raffreddamento
- Carico statico
- Carico dinamico
- Carico dinamico
- Unità rack
- Tipo di misurazione
Prodotti | 191 risultati (1197 items)

Kit di rilevamento perdite RDHX PRO RackChiller
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Kit di rilevamento perdite RDHX PRO RackChiller

Kit tubo RDHX PRO RackChiller con valvola e sensori
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Kit tubo RDHX PRO RackChiller con valvola e sensori

Filtro per porta RackChiller RDHX PRO
Sportello RackChiller RDHX con filtro dell'aria

RackChiller RDHX PRO attivo, cerniera destra
Il nuovo rivoluzionario RDHX PRO di nVent soddisfa le esigenze di una potenza di elaborazione dati notevolmente maggiore per soddisfare i requisiti delle applicazioni software ottimizzate per l'intelligenza artificiale
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action

RackChiller RDHX PRO passivo, cerniera sinistra
Il nuovo rivoluzionario RDHX PRO di nVent soddisfa le esigenze di una potenza di elaborazione dati notevolmente maggiore per soddisfare i requisiti delle applicazioni software ottimizzate per l'intelligenza artificiale
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action

RackChiller RDHX PRO passivo, cerniera destra
Il nuovo rivoluzionario RDHX PRO di nVent soddisfa le esigenze di una potenza di elaborazione dati notevolmente maggiore per soddisfare i requisiti delle applicazioni software ottimizzate per l'intelligenza artificiale
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action

Termostato con sensore di temperatura integrato per riscaldatore o ventola
Termostato con sensore integrato.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Termostato con sensore di temperatura integrato per riscaldatori o ventola

Guida DIN per riscaldatore
Guida di supporto per riscaldatore.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Guida DIN per riscaldatore, TS 35/7,5 con staffa di montaggio per montaggio a pannello/scorrevole da 19"

Termostato con sensore di temperatura esterno
Termostato con sensore esterno.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Termostato con sensore di temperatura esterno

Gateway di gestione Guardian
Piattaforma di monitoraggio ambientale che rileva, tiene traccia, memorizza e segnala i parametri di salute e sicurezza.

Blocco elettronico Varistar, slave
Maniglia elettronica con interfaccia di contatto digitale.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Varistar Electronic Lock, Slave, MLR 1000 per Varistar CP

Cassetto da 19" con tastiera 1 U, touchpad, RAL 9005
cassetto montabile su rack da 19" con tastiera.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Cassetto da 19" con tastiera 1 U, touchpad, RAL 9005, tastiera tedesca
Cassetto da 19" con tastiera 1 U, touchpad, RAL 9005, tastiera USA
Cassetto da 19" con tastiera 1 U, touchpad, RAL 9005, tastiera francese
Cassetto da 19" con tastiera 1 U, touchpad, RAL 9005, tastiera UK