Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

PH5834.jpg image Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Tipo di montante AA (3 1/4" x 1 5/8")
Tipo di montante AA (83 x 41 mm)
Fine Zincato a caldo
Materiale Acciaio
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
Spessore (T) 0.1"
E 0.31"
A. 0.87"
B 1.61"
D 2"
Spessore (T) 2.5 mm
C 3.23"
E 8 mm
Y 14 x 27 mm
A. 22 mm
B 41 mm
D 50 mm
C 82 mm

Schemi

Risorse CAD
Prodotti correlati
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare