nVent CADDY Speed Link SLK con tassello ad espansione


nVent CADDY Speed Link SLK con tassello ad espansione
Dettagli
Risorse
CAD
Video
Caratteristiche
- Il sistema completo include cavo, meccanismo di bloccaggio e sistema di ancoraggio ad espansione fischerwerke GmbH &Co. KG
- Si fissa rapidamente e facilmente nel calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Non sono richiesti attrezzi speciali
- ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH &Co. KG
Specifiche
Diametro della punta di trapano | 1/4" |
Profondità del foro | 1.22" |
Fattore di sicurezza del carico statico | 5:1 |
Diametro della punta di trapano | 6mm |
Profondità del foro | 31mm |
Finitura | Elettrozincato |
Profondità dell'incastro | 0.98" Min |
Profondità dell'incastro | 25 mm Min |
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Manuale tecnico
Opuscolo
Volantino
Certificazioni



- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.