KIT DI collegamento velocità nVent SLK con staffa per pistola per chiodi
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
KIT DI collegamento velocità nVent SLK con staffa per pistola per chiodi
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Video
Caratteristiche
- Il sistema completo include il cavo, il meccanismo di bloccaggio e la squadretta per chiodatrice da calcestruzzo
- Si aggancia alla canna della chiodatrice a gas o a batteria, permettendo una installazione piu'sicura sulla struttura o utilizzando una prolunga
- Staffa angolare con gamba più lunga per lasciare all’utensile lo spazio di manovra necessario
- Si fissa in maniera veloce e facile a rivestimenti in calcestruzzo, acciaio o metallo
Specifiche
| Diametro fune metallica | 1.5 mm |
| Fattore di sicurezza carico statico | 5:01 |
| Fine | Elettrogalvanizzato |
| Conforme a. | SMACNA HVAC-DCS |
| Spessore (T) | 1/2" |
| Larghezza (W) | 3/4" |
| Altezza (H) | 2.15" |
| Spessore (T) | 12.5 mm |
| Larghezza (W) | 19 mm |
| Altezza (H) | 55 mm |
| Angolo (a) | 90 ° Max |
Catalogo
Opuscolo
Scheda tecnica





- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.