Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

PH35350.jpg image Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Raccordo rapido nVent CADDY con gancio a discesa

Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Fattore di sicurezza carico statico 5:01
Fine Elettrogalvanizzato
Conforme a. SMACNA HVAC-DCS
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
Spessore (T) 1/2"
Larghezza (W) 3/4"
Altezza (H) 2.15"
Spessore (T) 12.5 mm
Larghezza (W) 19 mm
Altezza (H) 55 mm
Angolo (a) 90 ° Max

Schemi

Immagini applicazione Risorse CAD
Video
nVent CADDY Datacom Solutions

Play

Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare