Braccio a sbalzo con canale E0L
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Braccio a sbalzo con canale E0L
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Perforato, laminato a freddo
- Piastra di ancoraggio asolata
Specifiche
| Fine | Elettrogalvanizzato |
| Materiale | Acciaio |
| Spessore (T) | 0.05" |
| E | 0.16" |
| Dimensione del foro (HS) | 0.41" |
| C | 0.61" |
| A. | 0.71" |
| B | 1.06" |
| Spessore (T) | 1.25 mm |
| Larghezza (W) | 1.57" |
| D | 2.36" |
| E | 4 mm |
| Y | 8.5 x 20 mm |
| Dimensione del foro (HS) | 10.5 mm |
| X | 11 x 18 mm |
| C | 15.5 mm |
| A. | 18 mm |
| B | 27 mm |
| Larghezza (W) | 40 mm |
| D | 60 mm |
| Altezza (H) | 120 mm |
Catalogo
Opuscolo
Certificazioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.