T-Series Vertical Transition Filler Material Kit


T-Series Vertical Transition Filler Material Kit
T-Series vertical filler material kits contain the following: Filler material, two vertical packings, pouring basin ceramic guide tube and pouring basin crucible ceramic and disk. All filler material kits contain one-time use components that are sized to a specific sleeve, pouring basin and pouring basin crucible combination. Ordering filler material kits simplifies ordering, reduces order errors and helps ensure proper sizing of components.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Caratteristiche
- Simplifies ordering
- Used to splice different diameter bars
- All components are for one-time use
Specifiche
Filler Material Kit Components | ||||
Filler Material Kit | Filler Material | Packing (2 Required) | Pouring Basin Ceramic Insert and Disk | Pouring Basin Ceramic Guide Tube |
RBT910101B | RBF105 | RBS354712 RBS35475.5 | RBS5037 | RBS5038 |
RBT911101B | RBF125 | RBS354714 RBS35476 | RBS5037 | RBS5038 |
RBT1011101B | RBF125 | RBS354712 RBS35476 | RBS5037 | RBS5038 |
RBT1114101B | RBF125 | RBS354715 RBS35476 | RBS5037 | RBS5039 |
RBT1118101B | RBF240 | RBS354712 RBS354720 | RBS5037 | RBS5039 |
RBT1418101B | RBF195 | RBS354720 RBS35477 | RBS5037 | RBS5039 |
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.