Additivo per arachidi HYA15HT Interlok nVent, temperatura calda
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Additivo per arachidi HYA15HT Interlok nVent, temperatura calda
The nVent LENTON HYA15LM Grout Additive, Hot Temperature is designed to be used in conjunction with nVent LENTON Interlok grout-fill couplers and nVent LENTON Interlok HY15LM Grout. The additive is used to increase working time of the grout during hot temperature applications which allows for a longer time window to place the grout into the Interlok couplers. This proprietary grout additive increases the maximum working temperature of HY15LM grout from 100 °F (38 °C) to 122 °F (50 °C).
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Allows for hot temperature grouting
- Increases grout working time in hot climates
- Extends the construction season
- For use in pump or gravity fill applications
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Scheda tecnica
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.