ELFB Taper Form Bolt, w/Nut, 3–40 mm Form, 18 mm
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
ELFB Taper Form Bolt, w/Nut, 3–40 mm Form, 18 mm
Catalogo#: ELFB18X040
The ELFB taper bolt is used to firmly attach a nVent LENTON taper-threaded coupler onto formwork in precast and cast-in-place construction. This reusable form saving accessory allows forms to be pre-drilled with the correct spacing of the reinforcing steel, which speeds construction and allows the forms to be re-used on repetitive construction elements. This system can be used in conjunction with coupler boxes to eliminate the use of bend-out-boxes and also helps eliminate protruding dowel bars.
The screw-in bolt is designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour. The bolt eliminates the need for form saving plates and simplifies the use of standard couplers in form saving applications.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
CAD
Caratteristiche
- Multiple lengths available depending on form thickness
- Used in both form saving and coupler box applications
- Bar end protector included to protect the nVent LENTON taper thread
- Durable, re-usable and long lasting
- Saves time and money
Specifiche
Attributi del prodotto
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.