P14 Position Transition Coupler, Worldwide Design, 40 mm, 32 mm
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
P14 Position Transition Coupler, Worldwide Design, 40 mm, 32 mm
Catalogo#: EL4032P14LN
Dettagli
Risorse
CAD
Caratteristiche
- Used to splice different diameter bars
- Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction
Specifiche
Attributi del prodotto
Certificazione
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Manuale tecnico
Certificazioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.