P13 Position Coupler, Male and Nut Only, Worldwide Design, 28 mm, #9, 30M
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
P13 Position Coupler, Male and Nut Only, Worldwide Design, 28 mm, #9, 30M
Catalogo#: EL28P13LMN
Used in segmental pour and closure pour applications. Male and female components are sold separately.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Caratteristiche
- Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is NOT free to move in its axial direction
- Adjustability in the female end of the coupler allows the coupler to extend out to meet the taper-threaded reinforcing bar
Specifiche
Attributi del prodotto
Opuscolo
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.