Manicotto orizzontale serie B, riempimento dall'alto
 Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
        
        Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
       
        Manicotto orizzontale serie B, riempimento dall'alto
The top fill horizontal B-Series sleeve is designed to be welded perpendicularly to common grades of structural plates and shapes. Typical applications include welding to base plates, anchor plates and for tying together structural steel members.
Vent holes are added to horizontal sleeves to reduce air entrapment and help ensure proper filling of the sleeve.
                                      Dettagli
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                                                          Risorse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Caratteristiche
- Designed to connect horizontal reinforcing bars and angular reinforcing bars up to 45 degrees
- Machined from weldable grades of steel
- Works with saw cut, flame cut and sheared bars
- Can be visually inspected after installation
- Available with extended sleeve lengths
Specifiche
Manuale tecnico
Rapporto di collaudo
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.