Angular Pouring Basin, Side Fill, Variable Upper Component


Angular Pouring Basin, Side Fill, Variable Upper Component
Side fill pouring basins are used when interferences of the structure will not allow top filling of the sleeve. Variable angle side fill pouring basins are used when one of the predefined angle pouring basins is not available or when a project has multiple reinforcing steel angles.
The upper component is universal to all sleeve sizes and is always used in conjunction with the bottom component.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Prodotti correlati
Caratteristiche
- Made from heat-resistant graphite
- Durable, re-usable and long lasting
Specifiche
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.