Boîtiers de jonction de la gamme Zonex SA
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Boîtiers de jonction de la gamme Zonex SA
Les boîtiers de connexion de la gamme Zonex SA sont adaptés pour une sécurité accrue ou des armoires intrinsèquement sûres, applicables aux zones 1, 2, 21 ou 22 avec certifications ATEX et IECEx. Ils peuvent être fournis avec des borniers multipolaires ou des borniers modulaires. Ils peuvent également être équipés de lampes témoins, de boutons poussoirs et d’instruments de mesure. Le corps et le couvercle peuvent être percés et filetés conformément aux spécifications du client. Conformément aux règles, nVent HOFFMAN doit effectuer le perçage.
Normes industrielles
Norme EN 60079-11
EN 60079-0
EN 60079-1
EN 60079-7
EN 60079-11
EN 60079-31
Détails
Ressources
Fonctions
- Boulons et vis en alliage d’aluminium à faible teneur en cuivre et en acier inoxydable pour la résistance à la corrosion
- Configuration du couvercle à vis pour un accès facile
- Le joint en silicone résistant à la température offre un indice IP66
- Trous de montage fixes pour une installation facile
- Panneau de montage interne inclus
- Le corps et le couvercle peuvent être percés conformément aux spécifications du client
Spécifications
| Matériau | Aluminium |
| Finition | Revêtement époxy |
| Couleur | Gris clair |
| Code couleur | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.