Vertical plug-in busbar supports | Répartition de puissance, MSVH


Vertical plug-in busbar supports | Répartition de puissance, MSVH
These vertical plug-in distribution busbar supports, MSVH, should be mounted on the enclosure behind the plug-in cover. They are available of the shelf and tested according to IEC 61439.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Busbar supports up to 1600A to be mounted vertically behind the plug-in compartments. Rated short-time withstand current up to 35KA with rear supports and up to 50KA with rear and front supports. Mounts to the vertical profiles included in the rear cover plate for plugin sections MSSB.
- Matériau: Polycarbonate reinforced with 10% of glass material.
- Livraison: 4 busbar support with mounting material.
- Livraison : 4 busbar support with mounting material
- The supports should be mounted onto the plug-in system vertical profiles (MSSB)
- Plug-in busbars (MSBS), must be used in conjunction with these supports
- Busbar supports up to 1600A to be mounted vertically behind the plug-in compartments
- Rated short-time withstand current up to 35KA with rear supports and up to 50KA with rear and front supports
- Mounts to the vertical profiles included in the rear cover plate for plugin sections MSSB
Spécifications
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.