Panneau vertical avant | Armoires au sol, DPB


Panneau vertical avant | Armoires au sol, DPB
Ce panneau sépare l'ouverture avant de l'armoire à l'aide d'un panneau fixé par des vis. De cette manière, il ne peut être retiré que par le personnel d'entretien et il améliore la sécurité des opérateurs.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour couvrir un compartiment à barres. À combiner avec un accessoire CDV.
- Matériau: Tôle d' acier 2 mm.
- Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.
- Protection: Conforme IP 44.
- Unité de livraison: 1 panneau avec accessoires de montage.
Spécifications
Épaisseur | 0.08in |
Épaisseur | 2mm |
Couleur | Gris clair |
Matériau | Acier doux |
Finition | Revêtement poudré |
Code couleur | RAL 7035 |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.