Cornières Ultrx (type RA)
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Cornières Ultrx (type RA)
Des paires d’angles de montage en rack complets sont disponibles pour le montage d’équipements montés en rack de 1 pouce (483 mm) Les angles de type RA ont des trous de montage de 281 po (7 mm)de diamètre, espacés selon la norme EIA RS-310-D (espacement universel). Utiliser l’ensemble d’écrous de clip (AN1032) pour obtenir les trous taraudés aux emplacements souhaités. Les angles et le matériel de montage sont en acier plaqué. Le matériel de montage est fourni.
Détails
Ressources
Fonctions
- À utiliser avec les produits de la série Ultrx
- Des paires d’angles de montage en rack complets sont disponibles pour le montage d’équipements montés en rack de 1 pouce (483 mm)
- Les angles de type RA ont des trous de montage de 281 po (7 mm)de diamètre, espacés selon la norme EIA RS-310-D (espacement universel). Utiliser l’ensemble d’écrous de clip (AN1032) pour obtenir les trous taraudés aux emplacements souhaités.
- Les angles et le matériel de montage sont en acier plaqué. Le matériel de montage est fourni.
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.