Couvercle supérieur avec passe-câbles, CRG
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Couvercle supérieur avec passe-câbles, CRG
La plaque de toit avec passe-câbles permet de simplifier l'entrée des câbles sur le terrain. Des solutions alternatives standards sont disponibles, ce qui signifie qu'il est possible d'utiliser des plaques passe-câbles mieux adaptées à la situation.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Plaque de toit avec passe-câbles pour l'entrée de câbles.
- Matériau: Plaque en acier 1,5 mm.
- Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée.
- Unité de livraison: 1 pièce avec passe-câbles, joints et accessoires de montage.
- Standard alternative solutions give customers the flexibility to use a gland plate that best suits the application, reducing labour time as machining is not required
- The protection degree of the enclosure is maintained when the gland plate are mounted
- Standard off the shelf wall mounted enclosure gland plates with different cabling options, are available as replacements
- Roof plate with gland plates for cable entry
- One piece with gland plates, gaskets and mounting accessories
Spécifications
| Épaisseur | 0.06in |
| Épaisseur | 1.5mm |
| Couleur | Gris clair |
| Matériau | Acier doux |
| Finition | Revêtement poudré |
| Code couleur | RAL 7035 |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.