Compas de cadre pivotant, ESFD
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Compas de cadre pivotant, ESFD
La butée de porte du cadre pivotant, qui peut être montée facilement sur site, empêche le cadre pivotant de se fermer inopinément, ce qui accroît la sécurité du travail.
Détails
Avantages
Ressources
Vidéo
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour bloquer le cadre pivotant en position ouverte. Se monte directement sur le cadre pivotant et sur le support. Le compas peut être facilement débloqué pour ouvrir complètement le cadre pivotant.
- Matériau: Acier zingué
- Unité de livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.
Spécifications
| Épaisseur | 3mm |
| Épaisseur | 11ga |
| Matériau | Acier doux |
| Finition | Zingué |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions

Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.