Petit boîtier ABS, DABP


Petit boîtier ABS, DABP
La gamme de boîtiers terminaux en ABS, DABP, avec un indice de protection IP 66, 67, est disponible en stock dans de nombreuses tailles différentes. La gamme DABP est bien adaptée pour les environnements exigeants, car l'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans le boîtier terminal, éliminant ainsi le risque de défaillance des composants et les temps d'arrêt inutiles.
Normes industrielles
CE
UKCA
GOST
IP
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Boîtier ABS sans halogène pour utilisation en intérieur. Faible résistance aux rayons UV.
- Matériau: Corps: ABS. Couvercle plein: ABS. Couvercle transparent : polycarbonate.
- Joint: Joint en polyuréthane intégré dans le couvercle.
- Resistance à la température: -40 à +60 °C.
- Inflammabilité: UL94 HB.
- Protection: IP 66/67 | IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C).
- Finition: RAL 7035.
- Livraison: Corps de boîtier, couvercle plein, vis du couvercle en acier inox, vis de montage et caches en polyamide.
- Body, couvercle, cover screws manufactured from stainless steel, mounting screws and cover plugs made from polyamide
- Low UV radiation resistance
- Polyurethane gasket integrated in the box cover
- Temperature resistance: -40 °C to +60 °C
- Flammability: UL94 HB
Spécifications
Matériau | ABS |
Couleur | Gris clair |
Finition | Lisse |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.