Panneaux latéraux CEM, SPME
 Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
       
        Panneaux latéraux CEM, SPME
Ces panneaux latéraux ferment les côtés d'armoires EMC individuelles ou juxtaposées pour protéger l'équipement électrique installé de l'environnement et pour protéger le personnel contre les blessures.
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                            Avantages
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressources
          
          
        
        
                        
  
        
                                                                          Vidéo
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
       Accessoires
  
          
                    
      
    
  
        
                                            Accessoires
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Fonctions
- Description: Pour fermer les côtés des armoires MCSE. Équipés d'un joint conducteur assurant une protection électromagnétique et IP.
- Matériau: Acier zingué 1,5 mm.
- Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée à l'extérieur uniquement.
- Protection: Conforme IP 54 | TYPE 12.
- Unité de livraison: 2 panneaux avec accessoires de montage.
- For covering the sides of the MCSE enclosures
- Equipped with a conductive gasket providing both EMC/IP protection
- Two panels with mounting accessories
Spécifications
| Épaisseur | 0.06in | 
| Épaisseur | 1.5mm | 
| Couleur | Gris clair | 
| Finition | Revêtement poudré | 
| Code couleur | RAL 7035 | 
| Matériau | Acier | 

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.