Equerres de montage pour platine latérale, MPS


Equerres de montage pour platine latérale, MPS
Ces supports de fixation permettent l'installation d'une plaque de montage de hauteur totale ou partielle par le côté de l'armoire à l'intérieur de celle-ci, lorsqu'un espace de montage supplémentaire est nécessaire. Les supports peuvent être utilisés pour séparer des armoires juxtaposées ou pour fournir un accès partiel en fonction de la hauteur de la plaque de montage.
Détails
Avantages
Ressources
Vidéo
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour monter la platine de montage standard sur le côté de l'ossature de l'armoire. Offre une surface de montage alignée sur les profilés.
- Matériau: Acier zingué 3 mm.
- Unité de livraison: 4 équerres avec accessoires de montage.
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.