Kit de montage latéral, BPF


Kit de montage latéral, BPF
Le kit de montage latéral permet d'installer un refroidisseur vortex sur le terrain et dans de nombreuses positions différentes à l'extérieur de l'armoire. Il peut donc être utilisé pour de nombreuses applications différentes. Sans ce kit, le refroidisseur vortex peut tout de même être installé sur le terrain, mais seulement sur le toit de l'armoire.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Les kits de montage latéral permettent un montage sur le côté d’une armoire électrique lorsque l’espace est limité sur le dessus. Ces kits de montage latéral sont conformes à l'indice de protection IP ou NEMA indiqué. Ils se montent dans un perçage électrique standard.
- Matériau: Aluminium pour BPF9001 et 9002, et acier inox 303 pour BFP9003 et 9004.
- Unité de livraison: 1 pièce.
- The vortex cooler can be easily installed in the field even when there is not enough space for the installation on the enclosure's roof
- The side mounting kit provides customers with more mounting possibilities enabling it to be used in more applications
- They mount in a standard electrical knockout
Spécifications
Matériau | Aluminium; Acier inoxydable |
Finition | Finition brossée |
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.