Plaques de séparation pour armoires MCSS MCDS et ECOM, SPDS


Plaques de séparation pour armoires MCSS MCDS et ECOM, SPDS
La nouvelle plaque de séparation divise les armoires en acier inoxydable combinables sans réduire l'indice de protection IP, créant ainsi des espaces individuels pour les composants à monter.
Détails
Avantages
Ressources
Vidéo
Accessoires
Fonctions
- Description: Sépare deux armoires MCSS/MCDS/ECOM combinables.
- Matériau: 1.5 mm en acier galvanisé.
- Instructions de montage: IP 43 | L'étanchéité de TYPE 1 peut être obtenue en utilisant le joint SPDG. Des supports CCJ sont nécessaires pour monter le SPDS dans les armoires. Utilisez des supports CCM et CCI pour combiner deux armoires. Pour le blindage EMI, le joint SPDEG doit être utilisé.
- Unité de livraison: 1 pièce
Spécifications
Épaisseur | 1.5mm |
Épaisseur | 16ga |
Matériau | Acier doux |
Finition | Zingué |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions

Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.