Plaques de séparation, SGPZ
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Plaques de séparation, SGPZ
Cette plaque de montage peut être utilisée pour séparer l'espace créé par l'unité supérieure de celui créé par le pupitre. Elle peut également être utilisée pour le montage de composants supplémentaires si nécessaire.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Sert de séparation entre la section supérieure et le pupitre. Peut également servir de plaque de fixation sur un pupitre.
- Matériau: Acier zingué 3 mm
- Unité de livraison: 1 plaque avec accessoires de montage
Spécifications
| Épaisseur | 0.12in |
| Épaisseur | 3mm |
| Finition | Plaqué |
| Matériau | Acier |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.