Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Ventilateur de toit, RFU

Ce ventilateur à filtre de toit, RFU, avec un indice de protection IP 33 ou 54, se monte facilement sur le toit de l'armoire grâce à une fonction enclipsable. Ainsi, il n'y a pas besoin d'utiliser la surface sur la porte. La défaillance des composants et les temps d'arrêt sont éliminés car l'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans l'armoire. Le moteur fiable du ventilateur à filtre garantit une ventilation constante dans chaque armoire sur laquelle le ventilateur est installé.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Composant UL 508A reconnu

CE

UKCA

EAC

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Couleur Gris clair
Matériau Acier doux
Finition Revêtement poudré
Code couleur RAL 7035
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Avantages
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.