Réducteurs de largeur 19", CIWR


Réducteurs de largeur 19", CIWR
Ces profilés sont fixés au cadre de l'armoire dans des armoires de 800 mm de largeur, sur hauteur totale ou partielle, pour le montage de profilés 19". Ils peuvent également être utilisés pour renforcer des profilés 19" sur hauteur totale en les montant au centre de l'armoire.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour pouvoir réaliser un montage 19" dans des armoires de 800 mm de large. Permet le montage de profilés CIP/CIPP sur toute la hauteur ou partielle, quelle que soit la profondeur.
- Matériau: Acier zingué 1.5 mm.
- Charge maximale: Charge maximale: 5000 N sur 2 paires de CIWR et 8000 N sur 3 paires de CIWR.
- Unité de livraison: 1 paire avec accessoires de montage.
Spécifications
Épaisseur | 2mm |
Épaisseur | 14ga |
Matériau | Acier doux |
Finition | Zingué |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.