Rear cable fixation profiles | Répartition de puissance, MSCFR
 Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
       
        Rear cable fixation profiles | Répartition de puissance, MSCFR
These fixation profiles, MSCFR, in galvanised steel are available off the shelf and allows for easy installation of incoming and outgoing cables at the rear of cable sections on a power distribution enclosure.
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Avantages
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressources
          
          
        
        
                        
  
        
                                                                                                        Accessoires
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
          
      
        
      
    
        
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Fonctions
- Description: Profiles to fix the cables easily in the rear part of the cable section, the profiles must be fixed in the MSPM.
- Matériau: 2 mm galvanized steel.
- Livraison: 7 pieces with mounting material.
- Comprend le matériel de montage
- Quantité standard : 7
- Profiles to fix the cables easily in the rear part of the cable section, the profiles must be fixed in the MSPM
Spécifications
| Épaisseur | 0.08in | 
| Épaisseur | 2mm | 
| Matériau | Acier doux | 
| Finition | Plaqué | 
        Similaires
      
      - Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.