Capot de protection de ventilateur, EFCS


Capot de protection de ventilateur, EFCS
Provides additional protection to the filter fans against the ingress of water in outdoor or wash down envirnoments. pliée et soudée. (Machining is required).
Détails
Ressources
Fonctions
- Description: Permet de mieux protéger les ventilateurs à filtre des projections d'eau en extérieur ou dans les environnements difficiles. Plié et soudure continue. Usinage nécessaire.
- Matériau: 1.5 mm acier inox AISI 304L / AISI 316L.
- Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.
- Protection: Conforme à la norme IP 56.
- Unité de livraison: 1 pièce.
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.