Cadre de montage au sol/sur socle, UPP


Cadre de montage au sol/sur socle, UPP
Ce cadre au sol en polyester offre un espace supplémentaire et une solide fixation entre l'armoire et le sol. L'installation de câbles est facilitée dans la mesure où le cadre crée un espace supplémentaire sous l'armoire.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Permet de fixer l'armoire et le socle ensemble au sol. Les points de fixation sont repérés sur le dessous du panneau.
- Matériau: Polyester renforcé à la fibre de verre.
- Finition: RAL 7035.
- Livraison: Socle, supports métallique M12, profilés en U, contre-profilés et accessoires de montage.
Spécifications
Couleur | Gris clair |
Matériau | Polyester |
Code couleur | RAL 7035 |
Finition | Lisse |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.